(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Use this adapter to connect a PF pipe and thin steel cable pipe.
・Secure the thin steel cable pipe with screws.
・Application…Between PF16 and thin stl 19
Type | Connector/Coupling, Etc. | Protection Function (Environmental Resistance) | Flame Retardance | Specification 1 | ·Compatible piping: Please use it to connect PF16⇔thin steel 19/PF pipe and thin steel conduit. ·Secure the thin steel conduit with screws. ·JAN: 4548745039412 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947HN-21G in the Adapter for Sheet Steel [for Flexible Tube] EA947HN-21G series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA947HN-21G trong chuỗi Adapter for Sheet Steel [for Flexible Tube] EA947HN-21G.