(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Soft and lightweight, corrugated protective tube with a slit useful for protecting and binding cables.
・The tube is packed in a corrugated cardboard box with an outlet. You can pull out and cut only a necessary length so that the remaining tubedoes not spread out.
・Package dim.-400 x 400 x 215mm
・ID…14.5mm
・OD…19mm
・Length…50m
Type | Corrugated Tube | Shape | Half-Split | Operating Temperature (Maximum)(℃) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Required Internal Diameter Size(mm) | 14.5mm | Color | Milky White | JAN Code | 4548745000252 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947HL-6 in the Cable Protection Tube [for Existing Piping] EA947HL-6 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA947HL-6 trong chuỗi Cable Protection Tube [for Existing Piping] EA947HL-6.