(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Material-Polyethylene
・Length-10m
・Heat-proof temperature-75℃
・Cables and cords can be bundled easily.
・The tube can be cut to a desired length.
・The spiral shape will be kept permanently, allowing reuse.
・ID…6mm
・Max. bundle dia.60mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA944BX-6 in the Spiral Tube (Black) EA944BX-6 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA944BX-6 trong chuỗi Spiral Tube (Black) EA944BX-6.