(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spiral Tube (Black) EA944BX-15

Spiral Tube (Black) EA944BX-15
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      654,751VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Polyethylene
・Length-10m
・Heat-proof temperature-75℃
・Cables and cords can be bundled easily.
・The tube can be cut to a desired length.
・The spiral shape will be kept permanently, allowing reuse.
・ID…15mm
・Max. bundle dia.…100mm

Part Number
EA944BX-15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

654,751 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA944BX-15 in the Spiral Tube (Black) EA944BX-15 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA944BX-15 trong chuỗi Spiral Tube (Black) EA944BX-15.