(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rocker switch (Conforming to TV-5) EA940DH-433

Rocker switch (Conforming to TV-5) EA940DH-433
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      247,090VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・Hole cut in panel-24 x 15.4mm
・Rated capacity-10A 125VAC, 10A 250VAC
・Panel thickness-1 to 4mm
・Number of poles…Double-pole, single-throw
・Switch…ON-OFF

Part Number
EA940DH-433
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

247,090 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940DH-433 in the Rocker switch (Conforming to TV-5) EA940DH-433 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA940DH-433 trong chuỗi Rocker switch (Conforming to TV-5) EA940DH-433.