(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Hole cut in panel-6.5mm
・Terminal shape-Soldered terminal
・Contact capacity-6A 125VAC
・Contact resistance-10mΩ or less
・Lever lock type preventing erroneous operation
・Number of poles…Single-pole, double-throw
・Switch…ON-OFF-ON
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940DH-132 in the Toggle switch (Lever lock type) EA940DH-132 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA940DH-132 trong chuỗi Toggle switch (Lever lock type) EA940DH-132.