(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Copper plated steel rod
・If you want to reduce the grounding resistance by connecting a grounding rod deep in the ground, connect a compatible grounding rod (lower part).
・Reference type-Type A
・Dim.-Dia. 14 x 1200mm
・Lead wire dim.-14mm2 x 220mm
・Compatible lead bar (lower part)-EA940AS-66
Product Type | Other | Type details | Earth Rod | JAN code | 4548745776232 |
---|---|---|---|---|---|
Size(mm) | ø 14×1200mm | Lead Size | 14 mm2 × 220 mm |