(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Earth Bar EA940AS-42

Earth Bar EA940AS-42
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      497,276VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Copper plated steel rod
・If you want to reduce the grounding resistance by connecting a grounding rod deep in the ground, connect a compatible grounding rod (lower part).
・Reference type-Type B
・Dim.-Dia. 10 x 1000mm
・Lead wire dim.-5.5mm2 x 200mm
・Compatible lead bar (lower part)-EA940AS-61

Part Number
EA940AS-42
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

497,276 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Other Type details Earth Rod JAN code 4548745776225
Size(mm) ø 10×1000mm Lead Size 5.5 mm2 × 200 mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940AS-42 in the Earth Bar EA940AS-42 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA940AS-42 trong chuỗi Earth Bar EA940AS-42.