(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Earth Leakage Detector Relay (G F R) Embedded / Static Type

Earth Leakage Detector Relay (G F R) Embedded / Static Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,120,412VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
GF-T1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,120,412 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Structure Flush mounted Type Composition GR×1 Rated - Frequency 60 Hz
Rated - Auxiliary Power AC 110/220V Correction Range - Operating Current Lock-0.1-0.2-0.3-0.5-1-3-5-7-10 A Correction range - operating time / fixed time Instantaneous(IIT)-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3-5 sec
Output contact - Configuration Ta, Tb, Tc (non-voltage Output Contact) Output Contact - Capacity 10A at AC 120V 10A at DC 24V Weight(kg) ≒0.5kg

Please check the type/dimensions/specifications of the part GF-T1 in the Earth Leakage Detector Relay (G F R) Embedded / Static Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GF-T1 trong chuỗi Earth Leakage Detector Relay (G F R) Embedded / Static Type.