(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Earth Leakage Detector Relay (G F R) LCD Digital Set

Earth Leakage Detector Relay (G F R) LCD Digital Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      16,422,312VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
GD10-G01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

16,422,312 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Composition GR×10 Rated - Frequency 50Hz or 60Hz (Selection on Setting Mode) Rated - Auxiliary Power AC/DC 110 ~ 220V (Free Voltage)
Correction Range - Operating Current 0.1 ~ 10A (0.1A step) Correction range - operating time / fixed time 0.1 ~ 30sec (0.05 sec step) Output contact - Signal: Composition Ta, Tc
Output contact - Signal: Volume 20A at AC250V Output contact - Trip: Composition 1a ~ 10a Output contact - Trip: Volume 5A at AC250V
Weight(kg) ≒1.5 kg

Please check the type/dimensions/specifications of the part GD10-G01 in the Earth Leakage Detector Relay (G F R) LCD Digital Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GD10-G01 trong chuỗi Earth Leakage Detector Relay (G F R) LCD Digital Set.