(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Varmeter

Varmeter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,208,263VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SB-R1-110V
SB-R1-220V
SB-R2-110V
SB-R2-220V
SB-R3-110V
SB-R3-220V
SB-UR4-190V
SB-UR4-380V
SC-R1-110V
SC-R1-220V
SC-R2-110V
SC-R3-110V
SC-R3-220V
SC-UR4-190V
SC-UR4-380V
WA-TR1-110V
WA-TR1-220V
WA-TR2-110V
WA-TR2-220V
WA-TR3-110V
WA-TR3-220V
WA-TR4-190V
WA-TR4-380V
WA-UTR4-190V
WA-UTR4-380V
WB-R1-110V
WB-R1-220V
WB-R2-110V
WB-R2-220V
WB-R3-110V
WB-R3-220V
WB-R4-190V
WB-R4-380V
WB-UR4-190V
WB-UR4-380V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize
(mm)
Scale Form Input-Voltage Accuracy Class
(%)
Weight
(g)

2,211,045 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 100×84Rectangular110V/5A1.5700

2,211,045 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 100×84Rectangular220V/5A1.5700

2,224,960 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 100×84Rectangular110V/5A1.5800

2,224,960 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 100×84Rectangular220V/5A1.5800

2,231,918 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 100×84Rectangular110V1.5850

2,231,918 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 100×84Rectangular220V1.5850

2,477,346 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 100×84Rectangular190/√3V1.5930

2,477,346 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 100×84Rectangular380/√3V1.5930

2,208,263 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 80×80Rectangular110V/5A2.5680

2,208,263 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 80×80Rectangular220V/5A2.5680

2,224,960 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 80×80Rectangular110V/5A2.5800

2,231,918 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 80×80Rectangular110V/5A2.5850

2,231,918 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 80×80Rectangular220V2.5850

2,473,172 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 80×80Rectangular190/√3V2.5900

2,473,172 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 80×80Rectangular380/√3V2.5900

2,216,611 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 110×110Wide angle type110V1.5740

2,216,611 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 110×110Wide angle type220V1.5740

2,224,960 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 110×110Wide angle type110V1.5800

2,224,960 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 110×110Wide angle type220V1.5800

2,224,960 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 110×110Wide angle type110V1.5800

2,224,960 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 110×110Wide angle type220V1.5800

2,468,998 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 110×110Wide angle type190/√3V1.5870

2,468,998 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 110×110Wide angle type380/√3V1.5870

2,471,780 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 110×110Wide angle type190/√3V1.5890

2,471,780 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 110×110Wide angle type380/√3V1.5890

2,224,960 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 80×80Wide angle type110V1.5800

2,224,960 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 80×80Wide angle type220V1.5800

2,248,616 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 80×80Wide angle type110V1.5970

2,248,616 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 80×80Wide angle type220V1.5970

2,248,616 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 110×110Wide angle type110V1.5970

2,248,616 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 110×110Wide angle type220V1.5970

2,482,914 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 80×80Wide angle type190/√3V1.5970

2,482,914 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 80×80Wide angle type380/√3V1.5970

2,489,870 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 80×80Wide angle type190/√3V1.51020

2,489,870 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 80×80Wide angle type380/√3V1.51020

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Burden 0.5