(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Material | Aluminum |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SG-AL-1270-52-EX in the Aluminum Box - Explosion-proof Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SG-AL-1270-52-EX trong chuỗi Aluminum Box - Explosion-proof Type.
Part Number |
---|
SG-AL-1214-62-EX |
SG-AL-1219-08-EX |
SG-AL-1222-09-EX |
SG-AL-1616-09-EX |
SG-AL-1626-09-EX |
SG-AL-1770-55-EX |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Dimension width W (mm) | Dimension vertical H (mm) | Dimension depth D (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,526,077 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 125 | 145 | 62 | 566 | ||
2,136,669 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 125 | 190 | 80.5 | 944 | ||
3,079,344 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 120 | 120 | 80 | 690 | ||
2,777,811 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 160 | 160 | 90.5 | 1205 | ||
3,302,131 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 161.8 | 263 | 90 | 1699 | ||
1,295,244 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 70 | 172 | 54 | 435 |