(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Aluminum Terminal Box

Aluminum Terminal Box
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      687,484VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SG-AL-4P
SG-AL-6P
SG-AL-10P
SG-AL-12P
SG-AL-15P
SG-AL-20P
SG-AL-20PT
SG-AL-20PT-T
SG-AL-30P
SG-AL-40P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension width W
(mm)
Dimension vertical H
(mm)
Dimension depth D
(mm)
Weight
(g)
Color

687,484 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 617148239Gray

736,854 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 70-52283Gray

889,037 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 7012852374Gray

992,899 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 11011052482Gray

1,142,622 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 7017255529Gray

1,318,300 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 12514562669Gray

1,605,694 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2358080957Gray

1,531,931 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2358080957Gray (cover: transparent)

1,887,517 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 125190801205Gray

2,641,560 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 160260901822Gray

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Others Material Aluminum