(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Emergency Push Button Switch (JK Series)

Emergency Push Button Switch (JK Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      280,184VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
JK-5025-1-G
JK-5025-1-R
JK-5025-1-Y
JK-5025-2-G
JK-5025-2-R
JK-5025-2-Y
JK-5030-1-G
JK-5030-1-R
JK-5030-1-Y
JK-5030-2-G
JK-5030-2-R
JK-5030-2-Y
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Hole Contact Configuration Button color

280,184 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø251a / 1bGreen

280,184 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø251a / 1bRed

280,184 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø251a / 1bYellow

299,908 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø252a / 2bGreen

299,908 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø252a / 2bRed

299,908 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø252a / 2bYellow

280,184 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø301a / 1bGreen

280,184 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø301a / 1bRed

280,184 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø301a / 1bYellow

299,908 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø302a / 2bGreen

299,908 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Ø302a / 2bRed

299,908 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø302a / 2bYellow

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Non-illuminated emergency stop Contact Resistance 20 MΩ or less Withstand Voltage 2,500 VAC 50/60 Hz for 1 min
Insulation resistance DC 500 V mega more than 100 MΩ Frequency of operation-Mechanical 30 times/min Frequency of operation-Electrical 60 times/min
Lifespan-Mechanical 1 million times or more Lifespan-Electrical 1 million times or more (Rated) Operating Temperature -25℃~50℃
Storage Temperature -25℃~80℃