(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Dimming Type Push Button Switch (JK Series)

Dimming Type Push Button Switch (JK Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      78,490VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
JK-2025-10-G-LED
JK-2025-10-R-LED
JK-2025-10-W-LED
JK-2025-10-Y-LED
JK-2030-G-EPOXY
JK-2030-R-EPOXY
JK-2030-W-EPOXY
JK-2030-Y-EPOXY
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Hole Button color Indicator Lamp

78,490 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø25GreenLED

78,490 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø25RedLED

151,811 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø25WhiteLED

78,490 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø25YellowLED

365,551 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø30GreenEPOXY LED

365,551 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø30RedEPOXY LED

365,551 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø30WhiteEPOXY LED

365,551 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø30YellowEPOXY LED

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Push type push button Rated Current 1A 1B, AC 250V 6A, Dc110 2.2A Contact Resistance 20 MΩ or less
Withstand Voltage 2,500 VAC 50/60 Hz for 1 min Insulation resistance DC 500 V mega more than 100 MΩ Frequency of operation-Mechanical 30 times/min
Frequency of operation-Electrical 60 times/min Lifespan-Mechanical 1 million times or more Lifespan-Electrical 1 million times or more (Rated)
Operating Temperature Operating Temperature -20°C-70°C Storage Temperature -40°C-70°C Storage Temperature 45~85%RH