(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Circular Indicating Lamp - Bulb TYPE (JK Series)

Circular Indicating Lamp - Bulb TYPE (JK Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      91,267VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
JK-1025-24-G
JK-1025-24-N-G
JK-1025-24-N-R
JK-1025-24-N-W
JK-1025-24-N-Y
JK-1025-24-R
JK-1025-24-W
JK-1025-24-Y
JK-1030-24-G
JK-1030-24-N-G
JK-1030-24-N-R
JK-1030-24-N-W
JK-1030-24-N-Y
JK-1030-24-R
JK-1030-24-W
JK-1030-24-Y
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Hole Size Color Light Source

91,267 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø25GreenBulb

98,212 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø25GreenNeon bulb

98,212 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø25RedNeon bulb

98,212 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø25WhiteNeon bulb

98,212 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø25YellowNeon bulb

91,267 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø25RedBulb

286,668 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø25WhiteBulb

286,668 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø25YellowBulb

286,668 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø30GreenBulb

98,212 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø30GreenNeon bulb

98,212 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø30RedNeon bulb

98,212 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø30WhiteNeon bulb

98,212 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø30YellowNeon bulb

286,668 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø30RedBulb

286,668 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø30WhiteBulb

286,668 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø30YellowBulb

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Round Rated Voltage(V) AC/DC24V Secondary Voltage 24V
Lamp rating 24V 1W Withstand Voltage 2,500 VAC 50/60 Hz for 1 min Insulation resistance DC 500 V mega more than 100 MΩ
Operating Temperature -20℃~70℃ Storage Temperature -40℃~70℃ Operating Humidity 45~85%RH