(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Socket

Socket
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      103,700VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
YS-SK-08
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

103,700 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Socket Type Round Socket Relay type Control Relay 8P Insulation resistance above 100MΩ(DC 500V. Meg)
Withstand voltage AC 2,000V/min(50~60Hz) Rating Insulation voltage AC/DC 250V Body ABS Flame Retardant (Flame Retardant ABS Resin)
Terminal Phosphor Bronze Bolt Carbon Steel

Please check the type/dimensions/specifications of the part YS-SK-08 in the Socket series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần YS-SK-08 trong chuỗi Socket.