(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

NEO SC Series Thermal Relay (Combination Type)

NEO SC Series Thermal Relay (Combination Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      901,655VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TR-5-1N-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

901,655 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Thermal relay Operating Method Irreversible Number of Poles 3
Auxiliary Contact 6a Representative Standard CE / CCC Dimension length(mm) 61.5
Dimension width(mm) 53 Dimension thickness(mm) 80 Heater Element Rating (Nominal)(A) 5
Frame 5-1N Power Consumption(VA/극) 2.1 Installation Type For electronic switch

Please check the type/dimensions/specifications of the part TR-5-1N-5 in the NEO SC Series Thermal Relay (Combination Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TR-5-1N-5 trong chuỗi NEO SC Series Thermal Relay (Combination Type).