(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Terminal Block JK508RC

Terminal Block JK508RC
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      51,214VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
JK508RC-02P
JK508RC-03P
JK508RC-04P
JK508RC-05P
JK508RC-06P
JK508RC-07P
JK508RC-08P
JK508RC-09P
JK508RC-10P
JK508RC-11P
JK508RC-12P
JK508RC-13P
JK508RC-14P
JK508RC-15P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber Of Pins

51,705 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2

51,214 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3

52,723 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 4

54,233 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 5

55,744 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 6

57,254 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 7

58,763 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8

60,274 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 9

61,784 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10

63,324 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 11

65,574 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 12

66,217 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 13

67,993 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 14

69,773 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 15

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Cable connection Allowable Current(A) 15 Allowable Voltage(V) 300
Wire connection method Screw Fixing Connection direction Straight Color Drawing
Insulation resistance 5000M/1000V Withstand Voltage AC1500V/1Min Allowable Ambient Temperature Range(℃) -40~+105
Head Material Brass,Tin plated Housing PA66,UL94V-0 Contact Resistance(mΩ) 20
Maximum welding temperature +250→for 5 Sec