(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Each series includes a jumper for relay terminal blocks. Select the most appropriate type to match the intended application, including the number of poles.
Conforming series | 282 | Product name | Adjacent Jumper (Insulating) | Color | Gray |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions | H8xW8xD8mm | Rated Current(A) | 41 | Other specifications | Dimensions: H means the (minimum) wire peeling length. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 282-402 in the Terminal Block for Relaying - Adjacent Jumper (Insulated) - for 282 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 282-402 trong chuỗi Terminal Block for Relaying - Adjacent Jumper (Insulated) - for 282 Series.