(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,037,606VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SFC300-SCM
SFC300-SCM2
SFC300-SCS
SFC300-SCS2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,037,606 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

7,155,697 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

6,708,455 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

8,273,758 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Transmission speed(Mbps) 14880pps for 10Mbps, 148810pps for 100Mbps Operating Temperature(°C) -10~60 Storage Temperature(°C) -25~85
Humidity(%) 5 – 95 (No-Condensing) Installation method DIN-Rail, Panel mounting Input Power DC 12-48 V (terminal block), power redundancy support, polarity protection circuit
Size(mm) 42(W) x 87(D) x 113(H) MAC Address 2K MAC address table Standard IEEE 802.3 10Base-T EthernetIEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX
Interface - RJ45 port 10/100 Mbps 4 ports, Auto MDI/MDI-X UTP/STP Cat. 3, 4, 5 Cable EIA/TIA-568 100-ohm (Transmission Distance 100 m) Interface - LED indication Per unit: Power, TX Port (Link/Act(Green), Speed(Yellow), FX Port (Link/Act) Interface - Optical port 100Base-FX 1 port, 100Base-FX 2 port, SC Type Multi mode: 62.5/125 μm (2 km) Single mode : 9/125 μm (20 km-100 km)