(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Optic Converter Chassis

Optic Converter Chassis
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,713,091VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SFC-CENTER12
SFC-CENTER12D
SFC-CENTER116
SFC-CENTER116D
SFC-CENTER116G
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecification

11,713,091 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 12 Slot unit, 1Power supply

13,300,577 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 12 Slot unit, 2Power supply

15,937,805 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 16 Slot unit, 1Power supply

17,929,869 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 16 Slot unit, 2Power supply

20,662,055 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 16 Slot unit, 1Power supply

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Communication method before conversion Ethernet Communication method after converting Optical Communication Number of master-slave electrodes 1:1
Dimension vertical(mm) 89 Dimension width(mm) 441 Dimension depth(mm) 250
Operating Temperature(°C) 0~60 Storage Temperature(°C) -20~80 Humidity(%) 5 – 95 (No-Condensing)
Input Power 110 VAC or 220 VAC, 50/60 Hz, Power Redundant (Option), DC 24 V & 48 V (option) Support Power Redundancy Size(mm) 440.8(W) x 250(D) x 89(H) Standard 19 Inch Standard RACK , 2 U SIZE
Interface - LED indication Power A, Power B