(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Interface Cover KDU TYPE MT (110 V, 220 V Combined)

Interface Cover KDU TYPE MT (110 V, 220 V Combined)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      782,684VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KDU-MT
KDU-MT-9
KDU-MT-9L
KDU-MT-9LUA
KDU-MT-9LUB
KDU-MT-9UA
KDU-MT-9UB
KDU-MT-25
KDU-MT-25L
KDU-MT-25LUA
KDU-MT-25LUB
KDU-MT-25UA
KDU-MT-25UB
KDU-MT-L
KDU-MT-LUA
KDU-MT-LUB
KDU-MT-UA
KDU-MT-UB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnector
(Pin)
USB port LAN port (8 pin)

782,684 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) NoneNoneNone

782,684 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 9NoneNone

999,626 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 9NoneAvailable

1,185,155 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 9USB AAvailable

1,185,155 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 9USB BAvailable

999,626 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 9USB ANone

999,626 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 9USB BNone

782,684 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 25NoneNone

999,626 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 25NoneAvailable

1,185,155 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 25USB AAvailable

1,185,155 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 25USB BAvailable

999,626 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 25USB ANone

999,626 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 25USB BNone

999,626 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) NoneNoneAvailable

1,185,155 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) NoneUSB AAvailable

1,185,155 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) NoneUSB BAvailable

999,626 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) NoneUSB ANone

999,626 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) NoneUSB BNone

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Die casting Cover Type Opacity Outlet voltage(V) For both 100-250
Horizontal dimension(mm) 74 Vertical dimension(mm) 90