(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
M Type Plastic Nut

M Type Plastic Nut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      34,676VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BMN-M12
BMN-M16
BMN-M20
BMN-M25
BMN-M32
BMN-M40
BMN-M50
BMN-M63
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThread metric Height
(mm)
Wrench size
(mm)

34,676 VND

100 Piece(s) 44 Day(s) M12x1.5517

37,141 VND

100 Piece(s) 44 Day(s) M16x1.5522

37,141 VND

100 Piece(s) 44 Day(s) M20x1.55.626

42,071 VND

100 Piece(s) 6 Day(s) M25x1.5632

68,359 VND

100 Piece(s) 11 Day(s) M32x1.5741

140,172 VND

50 Piece(s) Quote M40x1.5750

235,677 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) M50x1.5860

259,972 VND

10 Piece(s) Quote M63x1.5875

Loading...Tải…

  1. 1