(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

3615KL DC Fan

3615KL DC Fan
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      705,026VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
3615KL-04W-B49-P50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

705,026 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size 92x92 Thickness 38mm Input Voltage DC12V
Maximum air flow (DC input voltage)(m3/min) 1.94 Volume (DC input voltage)(dB) 44 Maximum static pressure (DC input voltage)(Pa) 72.0
Motor protection Automatic return method, reverse connection prevention Casing Material Plastic (black) Impeller material Plastic (black)
Lead Wire UL1007 AWG24 +: Red, -: Black Rated Voltage(V) 12 Insulation Resistance from DC 500 V megger to 10 MΩ or more
Insulation Internal Pressure AC700V 1s bearing Ball bearing Special Keyword Function Sensor Included

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3615KL-04W-B49-P50 in the 3615KL DC Fan series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3615KL-04W-B49-P50 trong chuỗi 3615KL DC Fan.