(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

3610PS AC Fan

3610PS AC Fan
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      756,937VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
3610PS-12T-B30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

756,937 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size 92x92 Thickness 25mm Volume (AC input voltage, 50 Hz)(dB) 33.5
Volume (AC input voltage, 60Hz)(dB) 38 Maximum Static Pressure (AC Input Voltage, 50 Hz)(Pa) 43.1 Maximum Static Pressure (AC Input Voltage, 60Hz)(Pa) 60.7
Motor protection Impedance protector Casing Material Aluminum Impeller material Polycarbonate (including glass fiber)
Terminal Facetone #110 Equivalent Rated Voltage(V) 115 Maximum air flow rate (AC input voltage, at 50 Hz)(m3/min) 0.80
Maximum air flow rate (AC input voltage, at 60 Hz)(m3/min) 0.98 Insulation Resistance from DC 500 V megger to 100 MΩ or more Insulation Internal Pressure AC1800V 3s
bearing Ball bearing

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3610PS-12T-B30 in the 3610PS AC Fan series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3610PS-12T-B30 trong chuỗi 3610PS AC Fan.