(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Control Box EF Series Inner Plate

Control Box EF Series Inner Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      503,056VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
EF-BMP-2030
EF-BMP-2535
EF-BMP-3030
EF-BMP-3040
EF-BMP-3545
EF-BMP-4050
EF-BMP-4060
EF-BMP-5060
EF-BMP-5070
EF-BMP-6080
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension width W
(mm)
Dimension vertical H
(mm)
Inner Plate

503,056 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1652734-M5*8L

650,560 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2153234-M5*8L

678,685 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2662764-M5*8L

814,227 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2653734-M5*8L

998,988 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3154234-M5*8L

1,213,289 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3654734-M5*8L

1,413,527 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3655734-M5*8L

1,809,590 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 4505506-M5*10L

2,040,052 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 4506506-M5*10L

2,676,607 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 5507506-M5*10L
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension width W
(mm)
Dimension vertical H
(mm)
Inner Plate

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Others Dimension depth D(mm) 1.6 Material Others
Protection function (environmentally resistant) None Installation Indoors
Close

Comparison list