(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mount (Vis Fixed Type)【1,000 Pieces Per Package】

Mount (Vis Fixed Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,105,180VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Features】
・It makes vis fixing more stable.

JOT M-2S6-B,JOT M-2S6-W,JOT M-3S8-B,JOT M-3S8-W


•Related Keywords: JEONO, JEONO Electricity Inc, Binding Band

Part Number
JOTM-3S10-B
JOTM-3S10-W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSColor

1,634,994 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

7 Day(s) -Black

1,105,180 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

Same day 10White

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Nylon 6.6 Fixed Mode Vis Fixed Type Height Dimension(mm) 11.5
Quantity(PC) 1000 Bindable Band Width(mm) 7.6 Operating Temperature Range (Min~Max)(℃) 75