(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Insert Pin Terminal (Male)【1,000 Pieces Per Package】

Insert Pin Terminal (Male)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,867,361VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・It is a widely used inserting type pin terminal (male).
・Related Keywords: JEONO, JEONO Electricity Inc, Crimp Terminal, Crimp Terminal

Part Number
373005
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,867,361 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Insertion Type Connector Shape Other Internal Diameter(φ) 3.5
Outer Diameter(mm) 5 Overall Length(mm) 25 Conforming wire size(AWG) 12 - 10
Insulation coating (color) Yellow Material Brass (Tinning) Wire range(㎜²) 2.5 - 6.0
Tab Size(AWG) 0.157 Tab Size(㎜) 5.0 L1(mm) 13.5
L2(mm) 8.5 H(mm) 6.5 D1(mm) 2.3
D2(mm) 5.0 D3(mm) 6.6

Please check the type/dimensions/specifications of the part 373005 in the Insert Pin Terminal (Male) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 373005 trong chuỗi Insert Pin Terminal (Male).