(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Non-insulated Y Crimp Terminal【1,000 Pieces Per Package】

Non-insulated Y Crimp Terminal
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,272,897VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・It is widely used Y Type Crimp Terminal.
・Related Keywords: JEONO, JEONO Electricity Inc, Crimp Terminal, Non-Insulated Y Type Crimp Terminal,

Part Number
JOT-6-44
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,272,897 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Bare Crimp Terminal Shape Y Type Internal Diameter(φ) 4.8
Outer Diameter(mm) 8 Overall Length(mm) 19.3 Conforming wire size(AWG) 12 - 10
Pcs/Bag 1000 Pcs/Ctn Electrolytic Copper Cathode

Please check the type/dimensions/specifications of the part JOT-6-44 in the Non-insulated Y Crimp Terminal series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JOT-6-44 trong chuỗi Non-insulated Y Crimp Terminal.