(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Toggle Switch Ø6/Ø12

Toggle Switch Ø6/Ø12
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      127,130VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
WJT-2210-C
WJT-2210-S
WJT-3210-C
WJT-3210-S
WJT-3310-C
WJT-3310-S
WJT-4210-C
WJT-4210-S
WJT-6210-C
WJT-6210-S
WJT-6310-C
WJT-6310-S
WTS-6203
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Hole Contact (toggle, locker) Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Type Function Operation (All Nate) Current capacity (at AC 125 V)
(A)
Current capacity (at AC 250 V)
(A)

323,649 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Ø12Unipolar dual28.714.5ThreadedON-OFF106

127,130 VND

100 Piece(s) 11 Day(s) Ø12Unipolar dual28.714.5Soldering TypeON-OFF106

136,243 VND

100 Piece(s) 11 Day(s) Ø12Single pole double throw28.215.9ThreadedON-ON106

131,686 VND

100 Piece(s) 11 Day(s) Ø12Single pole double throw28.215.9Soldering TypeON-ON106

140,798 VND

100 Piece(s) 11 Day(s) Ø12Single pole double throw28.215.9ThreadedON-OFF-ON106

136,243 VND

100 Piece(s) 11 Day(s) Ø12Single pole double throw28.215.9Soldering TypeON-OFF-ON106

137,630 VND

100 Piece(s) 11 Day(s) Ø122 Nodes Single Throw28.215.9ThreadedON-OFF106

132,598 VND

100 Piece(s) 11 Day(s) Ø122 Nodes Single Throw28.215.9Soldering TypeON-OFF106

313,213 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Ø122 Nodes Double Throw33.519.2ThreadedON-ON106

149,908 VND

100 Piece(s) 11 Day(s) Ø122 Nodes Double Throw33.519.2Soldering TypeON-ON106

159,021 VND

100 Piece(s) 11 Day(s) Ø122 Nodes Double Throw33.519.2ThreadedON-OFF-ON106

154,465 VND

100 Piece(s) 11 Day(s) Ø122 Nodes Double Throw33.519.2Soldering TypeON-OFF-ON106

354,376 VND

1 Piece(s) Available 5 Day(s) Ø62 Nodes Double Throw12.912.9Soldering TypeON-ON32

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Toggle Shape Others Suspend/Return stop
Terminal shape Soldering terminal Protection function (environmentally resistant) None Other Standards (VDE) KC