(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Ø22/25 Non-embeddable Type Short Lever Selector Switch

Ø22/25 Non-embeddable Type Short Lever Selector Switch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      347,566VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
S2SR-S3W2A
S2SR-S3WA
S2SR-S7W2A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngContact configuration (key lock, selector) Notch number

350,606 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2a2

350,606 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1a2

347,566 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2a3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Selector Shape Round Mounting Hole Use both 22/25
Illumination None Suspend/Return stop Dimension vertical(mm) 48
Dimension width(mm) 30 Dimension depth(mm) 76.9