(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Common Terminal Block

Common Terminal Block
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      411,743VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
ACS-20L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

411,743 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Others Terminal Block Screw M3 Number of Poles(Pole) 20
Mounting Method DIN rail/direct mounting Pitch Between Terminals(mm) 7 Supported equipment Others
Representative Standard CE / UL Dimension vertical(mm) 41.8 Dimension width(mm) 80
Dimension depth(mm) 35.2 Rated Voltage 125 VDC, 125 VAC 50/60 Hz or less Rated Current 10 A or less
Common type Left + COM, Right-COM Applicable Wire AWG22-16(0.30~1.25mm2) Insulation resistance 1,000 MΩ or more (500 VDC Megger)
Withstand Voltage 600 VAC 50/60 Hz for 1 min Vibration resistant 10-55 Hz (1 minute cycle) multiple amplitude 0.75 mm each X, Y, Z direction 2 hours Impact resistance 150 m/s2 (15G) 3 times for each X, Y, Z direction
Operating Temperature Range(℃) -15 - 55, for Storage: -25 - 65 Operating Humidity Range(%RH) 35~85 Material CASE: MPPO, TERMINAL PIN: Brass
Terminal Screw Tightening Torque(Nm) 0.4~0.6 Terminal shape Screw

Please check the type/dimensions/specifications of the part ACS-20L in the Common Terminal Block series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ACS-20L trong chuỗi Common Terminal Block.