(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Wall Indicating Lamp (Slim)

Wall Indicating Lamp (Slim)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,977,782VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
WME-B-A-C51
WME-B-F-C51
WME-C-A-C51
WME-C-F-C51
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBuzzer (with/without) Lighting/blinking External

1,977,782 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) NoneLightingBeige-colored body

2,268,489 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) AvailableLit/flashing/buzzerBeige-colored body

2,123,134 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) NoneLightingChrome Plated Body

2,413,839 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) AvailableLit/flashing/buzzerChrome Plated Body

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Others Rated Voltage(V) AC100V Number of Steps 3
Color (top stage) Red Color (second stage) Yellow Color (third stage) Green
Light Source LED Mounting Method Wall Mounting Height 196
Flashing time 60 times/1 min Buzzer type 2 Types of Tones (Monaural/intermittent) Approximately 80 Buzzer sound size 80 dB (1 meter distance)
Power Consumption 2.1 W or less Lens Material Polycarbonate (P.C) Protection grade IP54
Body ABS