(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Selector Switch (Ø30 Series)

Selector Switch (Ø30 Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      362,834VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KH-3012
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

362,834 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Selector Shape Round Mounting Hole Ø30
Illumination None Contact (toggle, locker) 2 Nodes Single Throw With key None
Notch number 3 Suspend/Return stop Terminal shape Screw terminal
Protection function (environmentally resistant) Available Dimension vertical(mm) 37 Dimension width(mm) 29.5
Dimension depth(mm) 67.9 Operating Ambient Temperature(℃) -25~+50 Operating Ambient Humidity(% RH) 45~85
Protection structure(IP) 40 Control Unit Stage 3 Impact resistance Approx. 30 G
Withstand Voltage At 1,500 VAC (50/60 Hz) for 1 min Contact Capacity At 250 VAC, 6 A resistance load Electrified current Maximum 6 A
Rated Insulation Voltage AC or DC 600 A Lifespan Mechanical: 250,000 times or more (1,800 times/hour), Electrical: 100,000 times or more (1,800 times/hour)

Please check the type/dimensions/specifications of the part KH-3012 in the Selector Switch (Ø30 Series) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KH-3012 trong chuỗi Selector Switch (Ø30 Series).