(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Transformer-Dry-Type Transformer (Triple-phase Single-winding W3PT-AU Type) (Part Number)

Transformer-Dry-Type Transformer (Triple-phase Single-winding W3PT-AU Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,334,199VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
WY3P-200W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
(a.c) Φ
(mm)
φ2
(mm)
Weight
(kg)

3,791,221 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.2130140100140130100601045866φ4.35.5 X 155.00

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding 3 Phase / multiple tracks Primary voltage(V) 380-440 Secondary voltage(V) 220
Input/output terminal shape Screw terminal block With/without Case None

Please check the type/dimensions/specifications of the part WY3P-200W in the Transformer-Dry-Type Transformer (Triple-phase Single-winding W3PT-AU Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WY3P-200W trong chuỗi Transformer-Dry-Type Transformer (Triple-phase Single-winding W3PT-AU Type).

Products like this...

Part Number
WY3P-1.5KW
WY3P-100W
WY3P-1KW
WY3P-300W
WY3P-500W
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
(a.c) Φ
(mm)
φ2
(mm)
Weight
(kg)

11,617,244 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1.5210240145240210145-120-115-10x3018.60

2,334,199 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.11321358613513286-103-50φ5.55.5 X 102.60

13,048,517 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 11801951261951801268013097109-5.0 X 1513.00

4,512,601 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.3145155108155145108601047690φ4.35.5 X 156.00

5,875,229 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.5180190105190180105801307590φ4.35.0 X 158.00