(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Single-winding WB, WO Type) (Part Number)

Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Single-winding WB, WO Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      449,182VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
WYAU-10DWO
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
φ2
(mm)
Weight
(kg)

449,182 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.014470387044385060194x60.28

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single phase/single phase Primary voltage(V) 0-110-220-380-440 Secondary voltage(V) 0-110-220-380-440
Input/output terminal shape Screw terminal block With/without Case None

Please check the type/dimensions/specifications of the part WYAU-10DWO in the Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Single-winding WB, WO Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WYAU-10DWO trong chuỗi Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Single-winding WB, WO Type).

Products like this...

Part Number
WYAU-20DWO
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
φ2
(mm)
Weight
(kg)

564,421 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.025285448552445972234.5 X 70.45