(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Single-winding WMT, WT Type) (Part Number)

Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Single-winding WMT, WT Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      843,773VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
WYAU-300D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Primary voltage
(V)
Secondary voltage
(V)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
(a.c) Φ
(mm)
φ2
(mm)
Weight
(kg)

2,392,339 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.30-100-110-200-220-2400-100-110-200-220-24072546854726854726894φ3.66x123.23

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single phase/single phase Input/output terminal shape Screw terminal block With/without Case None

Please check the type/dimensions/specifications of the part WYAU-300D in the Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Single-winding WMT, WT Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WYAU-300D trong chuỗi Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Single-winding WMT, WT Type).

Products like this...

Part Number
WYAU-1KD
WYAU-200D
WYAU-2KD
WYAU-500D
WYAU-50DT
WYAU-75D
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Primary voltage
(V)
Secondary voltage
(V)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
(a.c) Φ
(mm)
φ2
(mm)
Weight
(kg)

6,654,406 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10-100-110-200-220-2400-100-110-200-220-240988279.5829879.5829879.5105φ3.66x127.10

1,979,348 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.20-100-110-200-220-2400-100-110-200-220-24072546154726154726188φ3.66x122.59

7,436,218 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 20-100-110-200-220-2400-100-110-200-220-24011496100.596114100.596114100.5135φ4.36x1312.30

3,413,931 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.50-100-110-200-220-2400-100-110-200-220-24084667366847366847395φ3.65x104.97

843,773 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.050-100-110-200-2200-100-110-200-220807237728037728037-M55 X 7.50.78

1,153,371 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.750-100-110-200-220-2400-100-110-200-220-240574248.5425748.5425748.563φ3.65x121.31