(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
WY52-500AW |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (kVA) | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | (a.c) Φ (mm) | φ2 (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,563,384 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 0.5 | 140 | 140 | 126 | 140 | 140 | 126 | 82 | 98 | 78 | 104.5 | φ3.6 | 6x12 | 7.10 |
Loading...Tải…
Number of phases/winding | Single Phase/Lottery | Primary voltage(V) | 0-440-460-480-500V | Secondary voltage(V) | 0-110-220V(E) |
---|---|---|---|---|---|
Input/output terminal shape | Screw terminal block | With/without Case | None |
Please check the type/dimensions/specifications of the part WY52-500AW in the Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Double-winding WT Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WY52-500AW trong chuỗi Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Double-winding WT Type).
Part Number |
---|
WY52-150AW |
WY52-1KAW |
WY52-200AW |
WY52-300AW |
WY52-60AW |
WY52-750AW |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (kVA) | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | (a.c) Φ (mm) | φ2 (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,392,339 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 0.15 | 106 | 98 | 113 | 98 | 106 | 113 | 54 | 72 | 70 | 94 | φ3.6 | 6x12 | 3.23 | ||
7,436,218 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 1 | 160 | 160 | 157 | 160 | 160 | 157 | 96 | 114 | 100.5 | 133 | φ4.3 | 6x13 | 12.30 | ||
2,713,489 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 0.2 | 114 | 112 | 110 | 112 | 114 | 110 | 60 | 76 | 62.5 | 88 | φ3.6 | 5x10 | 3.6 | ||
3,413,931 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 0.3 | 122 | 121 | 114 | 121 | 122 | 114 | 66 | 84 | 71 | 93 | φ3.6 | 5x10 | 4.97 | ||
1,328,374 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 0.06 | 89 | 79 | 88 | 79 | 89 | 88 | 42 | 57 | 53.5 | 68 | φ3.6 | 6x12 | 2.59 | ||
6,494,662 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 0.75 | 162 | 160 | 146 | 160 | 162 | 146 | 96 | 114 | 90.5 | 123 | φ4.3 | 6x13 | 10.7 |