(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
WY42-100A2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (kVA) | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | S2 (A) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | (a.c) Φ (mm) | φ2 (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,979,348 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 0.1 | 106 | 98 | 105 | 0.5 | 98 | 106 | 105 | 54 | 73 | 61 | 88 | φ3.6 | 6x12 | 2.59 |
Loading...Tải…
Number of phases/winding | Single Phase/Lottery | Primary voltage(V) | 0-380-420-440-460(E) | Secondary voltage(V) | S1/0-110-220, S2/0-12-24 |
---|---|---|---|---|---|
Input/output terminal shape | Screw terminal block | With/without Case | None |
Please check the type/dimensions/specifications of the part WY42-100A2 in the Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Double-winding WT Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WY42-100A2 trong chuỗi Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Double-winding WT Type).
Part Number |
---|
WY42-150A2 |
WY42-1KA2 |
WY42-200A2 |
WY42-300A2 |
WY42-500A2 |
WY42-60A2 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (kVA) | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | S2 (A) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | (a.c) Φ (mm) | φ2 (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,392,339 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | φ3.6 | 6x12 | 3.23 | ||
7,436,218 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 1 | 160 | 160 | 157 | 4 | 160 | 160 | 157 | 96 | 114 | 100.5 | 135 | φ4.3 | 6x13 | 12.30 | ||
2,713,489 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 0.2 | 114 | 112 | 110 | 0.8 | 112 | 114 | 110 | 58 | 76 | 65.5 | 88 | φ3.6 | 5x10 | 3.6 | ||
3,413,931 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 0.3 | 122 | 112 | 114 | 1.5 | 112 | 122 | 114 | 66 | 84 | 73 | 95 | φ3.6 | 5x10 | 4.97 | ||
4,563,384 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 0.5 | 140 | 142 | 126 | 2.5 | 142 | 140 | 126 | 82 | 98 | 79.5 | 105 | φ3.6 | 6x12 | 7.10 | ||
1,328,374 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 0.06 | 89 | 79 | 88 | 0.27 | 79 | 89 | 88 | 42 | 57 | 55.5 | 68 | φ3.6 | 5x12 | 1.31 |