(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Double-winding WT Type) (Part Number)

Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Double-winding WT Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,328,374VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
WY41-80A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
(a.c) Φ
(mm)
φ2
(mm)
Weight
(kg)

1,772,615 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.089889105899810546656283φ3.65x122.3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single Phase/Lottery Primary voltage(V) 0-380-420-440-460-480 Secondary voltage(V) 0-100-110-120(E)
Input/output terminal shape Screw terminal block With/without Case None

Please check the type/dimensions/specifications of the part WY41-80A in the Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Double-winding WT Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WY41-80A trong chuỗi Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Double-winding WT Type).

Products like this...

Part Number
WY41-1.5KA
WY41-100A
WY41-150A
WY41-1KA
WY41-200A
WY41-300A
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
(a.c) Φ
(mm)
φ2
(mm)
Weight
(kg)

10,068,448 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1.518818515118518815111013495123φ4.37 X 1416.5

1,979,348 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.1106981059810610554726188φ3.66x122.59

2,392,339 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.15106981139810611354726894φ3.66x123.23

7,436,218 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 116016015716016015796114100.5135φ4.36x1312.30

2,713,489 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.2114112110112114110587665.588φ3.65x103.6

3,413,931 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.312212111412112211468847395φ3.65x104.97