(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Double-winding WMT, WT Type) (Part Number)

Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Double-winding WMT, WT Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,153,371VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
WY21-40A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
(a.c) Φ
(mm)
φ2
(mm)
Weight
(kg)

1,153,371 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.04897983798983425748.563φ3.65x121.31

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single Phase/Lottery Primary voltage(V) 0-200-220-240(E) Secondary voltage(V) 0-100-110-120
Input/output terminal shape Screw terminal block With/without Case None

Please check the type/dimensions/specifications of the part WY21-40A in the Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Double-winding WMT, WT Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WY21-40A trong chuỗi Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Double-winding WMT, WT Type).

Products like this...

Part Number
WY21-1KA
WY21-200A
WY21-300A
WY21-500A
WY21-60A
WY21-750A
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
(a.c) Φ
(mm)
φ2
(mm)
Weight
(kg)

7,436,218 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 116016015716016015796114100.5135φ4.36x1312.30

2,713,489 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.2114112110112114110587665.588φ3.65x103.6

3,413,931 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.312212111412112211466847395φ3.65x104.97

4,563,384 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.5140140126140140126829879.5105φ3.66x127.10

1,328,374 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.06897988798988425753.568φ3.65x121.65

6,494,662 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.751621601461601621469611492.5125φ4.36x1310.7