(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
WYTB-26100AP |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (kVA) | Secondary voltage (V) | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Current (A) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | φ2 (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,022,496 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 0.1 | 0-12-18-22-24-26 | 106 | 98 | 105 | 4 | 98 | 106 | 105 | 54 | 72 | 60 | 86 | 6x12 | 2.59 |
Loading...Tải…
Number of phases/winding | Single Phase/Lottery | Primary voltage(V) | 0-110-200-220-(E) | Input/output terminal shape | Screw terminal block |
---|---|---|---|---|---|
With/without Case | None | (a.c) Φ(mm) | φ3.6 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part WYTB-26100AP in the Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Double-winding WT Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WYTB-26100AP trong chuỗi Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Double-winding WT Type).
Part Number |
---|
WYTB-26150AP |
WYTB-261KAP |
WYTB-26200AP |
WYTB-26300AP |
WYTB-2640AP |
WYTB-26500AP |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (kVA) | Secondary voltage (V) | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Current (A) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | φ2 (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,447,812 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | 0.15 | 0-12-18-22-24-26 | 114 | 112 | 104 | 6 | 112 | 114 | 104 | 58 | 76 | 60 | 94 | 6x12 | 3.23 | ||
7,581,067 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 1 | 0-12-22-24-26 | 160 | 160 | 157 | 40 | 160 | 160 | 157 | 96 | 114 | 100.5 | 133 | 6 X 14 | 12.30 | ||
2,775,125 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 0.2 | 0-12-18-22-24-26 | 114 | 112 | 110 | 8 | 112 | 114 | 110 | 58 | 76 | 65.5 | 88 | 5x10 | 3.6 | ||
3,490,978 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 0.3 | 0-12-18-22-24-26 | 122 | 121 | 114 | 11 | 121 | 122 | 114 | 66 | 84 | 73 | 93 | 5x10 | 4.97 | ||
1,174,945 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | 0.04 | 0-12-18-22-24-26 | 89 | 79 | 83 | 1.5 | 79 | 89 | 83 | 42 | 57 | 48.5 | 63 | 5x12 | 1.31 | ||
4,658,922 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 0.5 | 0-12-18-22-24-26 | 140 | 140 | 126 | 20 | 140 | 140 | 126 | 82 | 98 | 79.5 | 104.5 | 6x12 | 7.10 |