(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Double-winding WT Type) (Part Number)

Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Double-winding WT Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,174,945VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
WYTB-26750AP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Secondary voltage
(V)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Current
(A)
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
φ2
(mm)
Weight
(kg)

6,621,019 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.750-12-22-24-26162160146301601621469611492. 51236x1310.7

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single Phase/Lottery Primary voltage(V) 0-110-200-220-(E) Input/output terminal shape Screw terminal block
With/without Case None (a.c) Φ(mm) φ3.6

Please check the type/dimensions/specifications of the part WYTB-26750AP in the Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Double-winding WT Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WYTB-26750AP trong chuỗi Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Double-winding WT Type).

Products like this...

Part Number
WYTB-26150AP
WYTB-261KAP
WYTB-26200AP
WYTB-26300AP
WYTB-2640AP
WYTB-2680AP
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Secondary voltage
(V)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Current
(A)
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
φ2
(mm)
Weight
(kg)

2,447,812 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.150-12-18-22-24-261141121046112114104587660946x123.23

7,581,067 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10-12-22-24-261601601574016016015796114100.51336 X 1412.30

2,775,125 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.20-12-18-22-24-261141121108112114110587665.5885x103.6

3,490,978 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.30-12-18-22-24-2612212111411121122114668473935x104.97

1,174,945 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.040-12-18-22-24-268979831.5798983425748.5635x121.31

1,567,025 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.080-12-18-22-24-26988910538998105466562805x121.61