(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
BHTB-DJ1K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (kVA) | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Exterior Dimensions (a) | Exterior Dimensions (b) | Exterior Dimensions (c) | Exterior Dimensions (d) | Exterior Dimensions (4-φ1) | Exterior Dimensions (4-φ2) | REMARK | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,804,896 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 1 | 156 | 156 | 162 | 130 | 113 | 73 | 100 | 7 | 6x10 | TYPE Ⅱ | 11.6 |
Loading...Tải…
Number of phases/winding | Single Phase/Lottery | Primary voltage(V) | 220-0 | Secondary voltage(V) | 110-0-SE |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | TB |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BHTB-DJ1K in the Single-Phase Double Winding Transformer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BHTB-DJ1K trong chuỗi Single-Phase Double Winding Transformer.
Part Number |
---|
BHTB-DJ1.5K |
BHTB-DJ100 |
BHTB-DJ200 |
BHTB-DJ2K |
BHTB-DJ300 |
BHTB-DJ50 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (kVA) | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Exterior Dimensions (a) | Exterior Dimensions (b) | Exterior Dimensions (c) | Exterior Dimensions (d) | Exterior Dimensions (4-φ1) | Exterior Dimensions (4-φ2) | REMARK | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,175,165 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 1.5 | 177 | 182 | 150 | 160 | 120 | - | - | - | 8x20 | TYPE Ⅱ | 15.8 | ||
1,658,632 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 0.1 | 95 | 90 | 93 | 72 | 77 | 47 | 67 | 4 | 5x8 | TYPE Ⅰ | 2.23 | ||
2,551,745 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 0.2 | 117 | 110 | 110 | 94 | 87 | 76 | 82 | 5x8 | 5x8 | TYPE Ⅰ | 3.85 | ||
11,373,995 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 2 | 177 | 182 | 170 | 160 | 140 | - | - | - | 8x20 | TYPE Ⅱ | 19.6 | ||
3,010,870 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 0.3 | 122 | 118 | 113 | 96 | 88 | 55 | 70 | 5 | 5x10 | TYPE Ⅰ | 4.63 | ||
1,124,674 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 0.05 | 88 | 80 | 87 | 65 | 70 | 40 | 67 | 4 | 5x8 | TYPE Ⅰ | 1.43 |