(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Single-Phase Electromagnetic Contactor (GMC-10P2 - 40P2)

Single-Phase Electromagnetic Contactor (GMC-10P2 - 40P2)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      840,002VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
GMC-10P2-TSBS220V
GMC-20P2-TSBS220V
GMC-25P2-TSBS220V
GMC-30P2-TSBS220V
GMC-35P2-TSBS220V
GMC-40P2-TSBS220V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Current
(A)

840,002 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10(200~220V)

862,500 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 20(200~220V)

883,765 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 25(200~220V)

902,255 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 30(200~220V)

925,062 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 35(200~220V)

981,461 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 40(200~220V)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Magnetic Contactor for Machinery Operating Method Irreversible Coil rated voltage(V) AC220
Number of Poles 2 Auxiliary Contact 2a Rated Insulation Voltage(V) 690
Main power connection method Threaded (TS)