(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Heat Shrinkage Tube【1-100 Pieces Per Package】 (Part Number)

Heat Shrinkage Tube
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      469,690VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・Heat Shrinking Tube that holds firmly and finishes neatly at connection area
・Available in various colors and sizes to suit your needs.
・Related Keywords: JEONO, JEONO Electricity inc, Heat Shrinking Tube, Heat Shrinking Tube,

Part Number
JHS225-BK-4
JHS225-BK-6
JHS225-BK-8
JHS225-BK-10
JHS225-BK-12
JHS225-BK-20
JHS225-WH-5
JHS225-WH-7
JHS225-WH-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)
Color

573,546 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Same day 4.30.44Black

469,690 VND

1 Piece(s) Same day 6.50.56Black

1,082,300 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8.60.56Black

627,960 VND

1 Piece(s) Same day 10.40.56Black

909,231 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) 12.50.56Black

1,655,021 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 21.70.77Black

910,289 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 5.60.56White

1,049,136 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 7.70.56White

1,099,629 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8.60.56White

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Shrinkage Rate 2:1 to Less Than 3:1 Material Polyolefin Representative Standard UL