(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
DRT1 Communication Unit (Part Number)

DRT1 Communication Unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,020,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

OMRON's DRT1 Communication Unit. Control network type: DeviceNet additional function: Input/output, communication function

 
Part Number
DRT1-COM
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,020,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Slave station Control Type Network Varieties DeviceNet Additional Function Input/Output / Communication Function
Connection Terminal Connector Mounting Method DIN mount Representative Standard CE / UL / CSA
Note Number of Slave Input/Output Points: 1,024 (Maximum IN/OUT Together)

Please check the type/dimensions/specifications of the part DRT1-COM in the DRT1 Communication Unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DRT1-COM trong chuỗi DRT1 Communication Unit.