(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Serial Communication Board / Serial Communication Unit
Part Number |
---|
CS1W-SCB21-V1 |
CS1W-SCB41-V1 |
CS1W-SCU21-V1 |
CS1W-SCU31-V1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Communication Interface (Transmission Standard) | Representative Standard | Number of serial numbers | Current Consumption (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,037,631 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | RS-232 | CE / UL / CSA | - | 0.28 | ||
7,470,000 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | RS-232 / RS-422(A)/485 | CE / UL / CSA | - | 0.36 | ||
18,388,033 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | RS-232 | CE / UL / CSA | 1 unit's worth | 0.29 | ||
20,552,548 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | RS-422(A)/485 | CE / UL / CUL / CSA | 1 unit's worth | 0.40 |
Loading...Tải…
Number of Ports | 2 | Connection Terminal | Connector |