(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Programmable Controller CP1L Communication Board

Programmable Controller CP1L Communication Board
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,020,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Programmable logic controller CP1 L communication option board. There are 7 types.

 
Part Number
CP1W-CIF01
CP1W-CIF11
CP1W-CIF41
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCommunication Interface (Transmission Standard) Connection Terminal

1,200,715 VND

1 Piece(s) Same day RS-232Connector

1,020,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more RS-422(A)/485Terminal Block

5,450,000 VND

1 Piece(s) Same day EthernetConnector

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of Ports 1 Representative Standard CE / UL / CUL / CSA